Partner Finder
Migration d'une CPU PS200 Klockner M. vers une CPU S7-1200 et d'un Drive vers un MM 440 à PROMETAL
Migration de l’automate PS200 Klockner Moeller vers l’automate Siemens S7-1200 et d'un variateur obsolète vers un variateur SIEMENS MICROMASTER 440 au sein d'une unité trefileuse de 10 m/s chez PROMETAL.
Référence ⇒
Branche Forgeage, Estampage, Poinçonnage, Roulage
Technologie - Advanced Factory Automation
- Automation System SIMATIC (valid until FY17)
- Drives & Motion
Exigences/
bénéfices pour le client
- Améliorer la qualité
- Augmenter la disponibilité
- Augmenter l'efficacité énergétique
  •   Solution Partner Requête
ISAS SARL
ProfilContactCertificatsBranchesRéférencesFiliales
Langues:
ISAS au Cameroun est un distributeur, intégrateur de solution et offre des services professionnels pour l'automatisation, les entrainements, l'instrumentation et laTechnologie du Bâtiment. ISAS est composé d'une équipe jeune et dynamique, disposant de toutes les compétences requises pour répondre à vos besoins.
Portefeuille de Service: Industries Principales :
  • Intégration/Ingénierie pour l'automatisation et entrainement
  • Maintenance du parc installé clientèle
  • Training pour les différentes technologies industrielles
  • Idustrie de Cément et Matériau
  • Nourriture et Boisson
  • Exploitation des Mines
  • Pétrole et Gaz
Profil court: Année de fondation: 2014
Employé: 20
Disclaimer: The information is provided by the partner. Siemens is not responsible for completeness and correctness.