Ricerca partner
Migration of a PS200 Klockner Moeller PLC to S7-1200 PLC and drive to SIEMENS MM 440 at PROMETAL
Migration PS200 Klockner Moeller PLC to Siemens S7 1200 PLC and an old drive to Siemens Micromaster 440 drive in a 10 m/s trefileuse unit at PROMETAL.
Per referenza ⇒
Settore Deformazione dell'acciaio, finitura superficie, indurimento
Tecnologia - Advanced Factory Automation
- Automation System SIMATIC (valid until FY17)
- Drives & Motion
Esigenze/
Vantaggi per il cliente
- Miglioramento della qualità
- Aumento della disponibilità
- Aumento dell'efficienza energetica
  •   Solution Partner Richiesta
ISAS SARL
ProfiloContattoCertificatiSettoriReferenzeFiliali
Lingue:
ISAS au Cameroun est un distributeur, intégrateur de solution et offre des services professionnels pour l'automatisation, les entrainements, l'instrumentation et laTechnologie du Bâtiment. ISAS est composé d'une équipe jeune et dynamique, disposant de toutes les compétences requises pour répondre à vos besoins.
Portafoglio di servizi: Industrie - priorità:
  • Intégration/Ingénierie pour l'automatisation et entrainement
  • Maintenance du parc installé clientèle
  • Training pour les différentes technologies industrielles
  • Idustrie de Cément et Matériau
  • Nourriture et Boisson
  • Exploitation des Mines
  • Pétrole et Gaz
Breve profilo: Anno di fondazione: 2014
Personale: 20
Disclaimer: The information is provided by the partner. Siemens is not responsible for completeness and correctness.