Partner Finder
Hüttenwerk: Automatisierungstechnik im laufenden Betrieb erneuert
Die Anforderungen für die Erneuerung eines Automatisierungssystems in der modernen Kokerei eines führenden Stahlherstellers in Europa waren eindeutig definiert: Die Vermeidung von Unterbrechungen der Produktion durch präzise Umbaumaßnahmen an den betroffenen Maschinen im laufenden Betrieb. Ziel der Modernisierung war neben der Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit ebenfalls eine Steigerung der Produktionsgeschwindigkeit bei gleichzeitig vereinfachter Bedienung.
Référence ⇒
Branche Fonderie d'Acier
Technologie - Process Control System SIMATIC PCS 7
Exigences/
bénéfices pour le client
- Augmenter la disponibilité
- Elever le débit
- Accroître la flexibilité
  •   Solution Partner Requête
IFÜREL EMSR-Technik GmbH & Co. KG
ProfilContactCertificatsBranchesRéférencesFiliales
Langues:
Unser Unternehmen ist ein internationaler Experte in Leit-, Automatisierungs- und Elektrotechnik. Seit 1932 bieten wir mit über 700 hochqualifizierten Mitarbeitern unseren Service an. Unsere Erfahrung ermöglicht es uns erfolgreich in der Chemie-, Petrochemie- und Stahlindustrie zu agieren.
Portefeuille de Service: Industries Principales :
  • Automatisierung von Leittechnik
  • Montage von Elektrotechnik
  • Inbetriebnahme von Automatisierungssystemen
  • Herstellung von Schaltschränken
  • Montage von MSR-Systemen
  • Integration/Engineering von MSR-Lösungen
  • Retrofit von Automatisierungsanlagen, Migration S5 - S7
  • Chemische Grundstoffe
  • Kaltwalzwerke, Oberflächenveredelung
  • Öl und Gas
  • Wasser
Profil court: Année de fondation: 1932
Employé: 700
Disclaimer: The information is provided by the partner. Siemens is not responsible for completeness and correctness.