26.04.2023 12:32 | |
Beigetreten: 21.04.2020 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Sehr geehrte Kollegen, Das Problem liegt an Windows 10 und lässt sich beheben mit "Microsoft Visual C++ 2010 Service Pack 1 Redistributable Package" Hier bei der Installation rekonfigurieren wählen. Der Transfer startet jetzt über MPI/S7Ethernet sowie über Ethernet, wie gewohnt. Es kommt beim Transfer die Fehlmeldung: Error : Kein ausreichender Speicherplatz für die Pdz-Datei auf dem Zielgerät (evtl. Storage card nicht gefunden). Diese kann ich ignorieren, denn das gesammte Projekt ist danach im Panel und funktioniert und freier Speicher ist auch noch vorhanden. Getestet mit einem Mp277/ Win10 22H1 mit WinCC flexible 2008 SP5 Upd2. Hoffe das Hilft hier weiter. |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf