23.08.2023 10:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 33151 Bewertung: (4095) |
S7-PCT V3.5 SP3 upd3 für IO-Link MasterDas Port Configuration Tool („PCT“) ist eine PC basierte Software zur Parametrierung von Siemens IO-Link-Master-Modulen und IO-Link-Devices beliebiger Hersteller. Die Einbindung der IO-Link Devices erfolgt dabei über die standardisierte Gerätebeschreibung „IODD“, die vom jeweiligen Gerätehersteller bezogen werden kann. Unterstützt wird von S7-PCT dabei sowohl die Version 1.0 als auch V1.1 der IODD. Neue Funktionen in PCT Version V3.5 SP3 update 3: Gegenüber der bisherigen Version 3.5 SP3 update 2 sind folgende neue Funktionen enthalten:
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf