05.07.2019 08:00 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Hallo, ich arbeite durch die Lehrunterlagen https://www.automation.siemens.com/sce-static/learning-training-documents/tia-portal/hw-config-s7-1500/sce-012-100-unspecific-hardware-configuration-s7-1500-r1703-de.pdf In der Produktdokumentation zur S7-1500 habe ich zusätzlich noch den Teil gefunden den ich im Anhang hochgeladen habe. In den Lehrunterlagen kann ich zu den Masseanschlüssen nichts finden. Ich soll jetzt Klemme 30 und 40 getrennt an Masse anschließen. An der "zentralen Reihenklemme", was ist die zentrale Reihenklemme? Ich hätte jetzt einfach die Masse der 24V Versorgung genommen? Oder ist einfach gemeint dass ich die Masse der 24V Versorgung an einen zentralen Punkt führe und von dort aus alle meine Masseanschlüsse mache? Wenn das gemeint ist was wäre das richtige Bauteil für diese ganzen Masseanschlüsse? Denke das werden mit der Zeit einige sein. Zusatzfrage zum Anhang, was bedeuten die Angaben 1L+ 2L+ 3M etc. Danke. |
05.07.2019 19:58 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 1965 Bewertung: (274) |
Hallo, die Idee auf eine Lüsterklemme zu verzichten ist sehr gut. Hier ein paar Möglichkeiten:
Das Thema Erdung 24V
Ich hoffe das hilft Dir erst einmal weiter. Bei weiteren Fragen... gern Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf