17.02.2018 08:06 | |||||||||||||
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.05.2024 Beiträge: 33052 Bewertung: (4082) |
Lieferfreigabe Starterkit SIMATIC S7-1500 mit Technologie-CPU 1511T-1 PN Jubiläumsausgabe 60 Jahre SIMATIC: Starterkit SIMATIC S7-1500 mit Technologie-CPU 1511T-1 PN Einfacher Einstieg mit dem Starter Kit der Technologie-CPUDas bekannte SIMATIC S7-1500 Starterkit Portfolio wird um eine neue Variante mit Technologie-CPU erweitert. Im Jahr 2018 feiert Siemens 60 Jahre SIMATIC. Anlässlich dieses Geburtstags wird dieses Starterkit um TIA Portal-Optionen erweitert. SIMATIC S7-1500 Starterkit mit Technologie-CPU:
Hinweis: 1)Vollversion von STEP 7 mit 365 Tagen Gültigkeit. Während dieses Zeitraums sind alle Funktionen einer Vollversion verfügbar, es können Updates und Servicepacks installiert werden. Nach Ablauf des Zeitraums kann die Software mit Hilfe eines kostenpflichtigen Powerpacks in Kombination mit einem Software-Update-Vertrags (SUS) auf eine reguläre Version hochgerüstet werden.
|
||||||||||||
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 19.02.2018 12:42:02Link optimiert. |
|||||||||||||
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf