07.05.2020 10:42 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Zwar etwas spät aber ich hab es etwas anders gelöst, mit einem Script ändere ich die CSS Eigenschaften JS als externe Datei eingebunden im Header <head> // Abrundung der Ecken im Safari (ohne webhet Befehl sehen sie aus wie in Buttons_Safari.png, Seite war da noch im Anfangssatidium) Auzug aus Funktionen.js ( Insgesamt mehrere Funktionen ) values0 und values1 ist der Buttontext Status_Hand_Auto (Sperre der Buttons wenn Automatik ein ist ) elementName ID des Elements function SetStatus(Status_Hand_Auto, Status, elementName, values0, values1) Scriptaufruf am Ende des Html Codes </body> <script>
...........//weitere Buttons // mit Automatik // Kommentare zur Erkärung hier ergänzt Momentan Plage ich mich mit Responsiven Webeitendesign rum da, im R & I die Buttons auch neben den Objekt sein sollen und es mit SVG dynamischer werden soll als wie mit den Bildern ursprünglich (deshalb auch so viele PoolschemaX.html Dateien), und Reload soll nicht immer die ganze Seite neu laden (nur Inhalte refreshen) Des weiteren sollen Auch CSV von einem NAS gelesen werden (Browser meldet da leider ein CORS Problem) https://de.wikipedia.org/wiki/Cross-Origin_Resource_Sharing (Lösung noch austehend ) Mir hat auch die Bib von Siemens für die CSV nicht gefallen (html12_graph Demo) benutze da eine andere. https://c3js.org/gettingstarted.html Zisterne dient der Gartenbewässerung, die mal Automatisiert ablaufen soll, und es kommen ständig neue Sachen hinzu (Bsp. Stromzähler Lastmanagment usw.) DateianhangHeizung26032020.zip (339 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Marcus1988 am: 05/07/2020 10:45:32Zuletzt bearbeitet von: Marcus1988 am: 05/07/2020 11:29:23html Quellcode und nicht mehr ganz aktuelle Bilder ergänzt (Anhang) Zuletzt bearbeitet von: Marcus1988 am: 05/07/2020 11:31:35Zuletzt bearbeitet von: Marcus1988 am: 05/07/2020 11:34:25 |
|
Folgen Sie uns auf