14.01.2021 07:20 | |
Beigetreten: 19.04.2018 Letzter Bes: 26.02.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Moin, ich setzte zum ersten Mal einen CM PtP ein und habe eine paar Fragen dazu. Ich möchte über dem CM PtP 6 x UVC Line 2081.1 von Orca (RS 485) auslesen. Ich möchte die Daten zeitversetzt pro Baugruppen über Send_P2P und Receive_P2P abfragen. Ist das Richtig oder muss ich andere Bausteine verwenden? Desweiteren habe ich eine kleines Problem mit dem Aufbau des Protokolls. Ich muss ich Protokoll unter anderen die Absender Adresse (SA) angeben, welche Adresse hat mein CM PtP und wo kann ich die Adresse finden? Ich würde mich freuen , wenn mir jemand weiterhelfen kann. Im Anhang ist eine Auszug der Protokollbeschreibung und der Aufbau meines CM PtP in der Hardware DateianhangAnhang.pdf (366 Downloads) |
24.02.2021 15:16 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (133) |
Hallo TiD_KKT, im Netz finden Sie ein Anwendungsbeispiel zu diesem Thema mit Dokumentation und Beispielprojekt. Vielleicht hilft Ihnen das weiter. Master-Slave Kommunikation über einen CM PtP mit Hilfe des Modbus RTU Protokolls Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf