24.11.2015 14:36 | |
Beiträge: 457 Bewertung: (46) |
ich habe einen G120 mit folgender Control Unit CU240E-2-PN-F Firmeware V4.7. Im Handbuch 99685159 Feldbussysteme: Profinet auf Seite 40 wird mit einen SIMATIC Panel direkt auf den Umrichter drauf zugegriffen und die Drehzahl verändert ohne eine SPS als Master zu haben. Hier wird als Software STARTER plus SSP für 4.7 und WINCCflex 2008 SP1 verwendet. Ist dies auch mit TIA Portal mit Sinamics Startdrive V13 SP1 Upd 1 und WinCC Advanced V13 Sp1 Upd 1 möglich? Vielen lieben Dank. |
24.11.2015 14:50 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 22251 Bewertung: (2984)
|
Halllo, ja das sollte aúch mit Startdrive und TIA WinCC ohne Probleme funktionieren. Das zugrunde liegende Kommunikationsmodell ist unabhängig von der eingesetzten Engineering Applikation. Hier wird das ganze auch nochmal für TIA dokumentiwert: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/97550333
Christoph |
Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 24.11.2015 14:52:44 |
|
Folgen Sie uns auf