10.12.2012 16:25 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für die Hilfe! |
14.09.2022 14:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 33186 Bewertung: (4103) |
Nein, du musst unterscheiden: Byte und Word. Bits werden in beiden Fällen von rechts nach links adressiert. Beim Byte: 0-7 MW44 besteht aus den Bytes MB44 (linkes Byte) und MB45 (rechtes Byte). M44.7 (ganz linkes Bit im MB44) ist also im MW45 dann Bit 15. Hier ein Beispiel: Im Anhang aus einem alten S5 Buch der Aufbau eines S5-Timers. DateianhangS5-Timeraufbau intern.pdf (163 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf