08.05.2008 14:49 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Kollegen, wer hat einige Schaltungsbeispiele für die Ansteuerung und Absicherung eines MM440? Nicht ganz klar ist die Ansteuerung des Schützes vor dem FU; ist dieser nur für Revisionszwecke oder einen Not-Aus? Für ein paar praxis-erprobte Beispiele wäre ich sehr dankbar. Die einzige grobe Aufbau-Zeichnung ist im Anhang auf Seite 33 zu finden; hilft aber nicht wirklich weiter. Dateianhangmm4Appl_008_EMV_Aufbaurichtlinie_V2_1_00.pdf (327 Downloads) |
22.05.2008 18:31 | |
Beiträge: 32 Bewertung: (0) |
Hallo, Bierdie, Wenn weitere Fragen, dann melden. Gruß, Gerd DateianhangMM440.pdf (355 Downloads) |
26.05.2008 09:34 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Danke für die Vorschläge. Hier ist aber nur der Leistungsteil zu sehen; hast Du vielleicht auch die Pläne der Ansteuerung für die Schütze 0KM1 oder 1KM1? |
26.05.2008 11:45 | |
Beiträge: 32 Bewertung: (0) |
Hallo, Birdie, wie willst Du die FU´s steuern? Wir steuern über Profi-Bus, da brauchst Du nicht viel Mimik. Der Netzschütz wird angesteuert, wenn die Freigabe Bereich/ Not-Aus da ist. Solange der Antrieb stehen soll, bekommt er 0 Hz Sollwert, zum Fahren dann entsprechend >0 Hz, das undÜberwachung Motorschutz, Handansteuerung, Ansteuerung Netzschütz machst Du alles in der SPS. Für Hand nimmst Du Taster und einen festen (kleinen) Sollwert. Schreiben/ Lesen in den FU über Profi-Bus mit den SFC´s 13/14/15 aus der Bibliothek. Wenn Du nur mit Hand fahren willst, mußt Du im Handbuch nachsehen, welcheKlemmendafür sind. Gruß, Gerd DateianhangMM440.1.pdf (290 Downloads) |
Folgen Sie uns auf