12.04.2023 13:40 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.05.2024 Beiträge: 1320 Bewertung: (125)
|
Ein Projektschutz kann im TIA Portal durch wenige Klicks projektiert werden. Anschließend kann das Projekt nur noch von einem Benutzer mit ausreichenden Rechten geöffnet und bearbeitet werden. Der Projektschutz kann nicht deaktiviert werden, dass heißt, wenn das Projekt einmal geschützt ist, ist der Projektschutz dauerhaft vergeben. Über Benutzer und Rollen können entsprechende Rechte vergeben werden und mit UMC kann auch gearbeitet werden. Beim erneuten Öffnen des Projekts erscheint folgender Anmeldedialog: Bei Bedarf kann nochmal im Handbuch für das TIA Portal V18 nachgelesen werden: Hinweis: |
Folgen Sie uns auf