31.05.2023 07:04 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.06.2024 Beiträge: 1326 Bewertung: (126)
|
Des Öfteren kommt immer wieder die Frage, sind alle Lizenzen Floating Lizenzen? Ob Einzelplatz, überschaubares Team oder internationales Unternehmen: Für jeden Anwendungsfall steht eine Lizensierungsvariante zur Verfügung, mit der Sie Ihre Engineering Software entsprechend Ihrer Anforderungen kosteneffizient nutzen können. Bei Engineering Lizenzen handelt es sich in der Regel um eine Floating License und bei einer Runtime um Single License. Hauptsächlich stehen die folgenden Varianten zur Verfügung:
Floating License Die Floating License beinhaltet ein auf gleichzeitige Nutzung bezogenes Nutzungsrecht, d.h. die Lizenz kann von mehreren Benutzern nacheinander verwendet werden. Die Software darf hierzu mehrfach installiert werden, wobei sich die Art der Nutzung aus dem Certificate of License ergibt. Sie kann per Datenträger, über das Netzlaufwerk oder per Offline Transfer von einem zum anderen Gerät transferiert und über Remote verwendet werden. Single License Die Single License ist je nach Nutzung der Software auf einem beliebigen Gerät zulässig, wobei sich die Art der Nutzung aus dem Certificate of License ergibt. Die Lizenz ist einem Gerät fest zugeordnet. Sie befindet sich entweder lokal auf dem Computer, dem HMI oder der PLC. Sie kann per Datenträger, über das Netzlaufwerk oder per Offline Transfer von einem zum anderen Gerät transferiert, jedoch kann nicht über Remote verwendet werden. Rental License Die Rental License erlaubt die Nutzung von Softwareprodukten auf einem Rechner für eine begrenzte Zeit (z.B.: 50h oder 365 Tage) uneingeschränkt gültig. Die Art der Nutzung ergibt sich aus dem Certificate of License. Sie kann per Datenträger, über das Netzlaufwerk oder per Offline Transfer von einem zum anderen Gerät transferiert und über Remote verwendet werden. Ist die Lizenz abgelaufen, kann die Software durch Erwerb einer Volllizenz weiter benutzt werden. Trial License Mit einer Trial License kann die entsprechende Software auf einem Rechner installiert und nach dem ersten Start für einen begrenzten Zeitraum (z. B. 21 Tage bei STEP 7) uneingeschränkt für Test und Evaluierungszwecke jedoch nicht für den produktiven Einsatz verwendet werden. Die Lizenz wird mit der Software lokal auf dem Rechner gespeichert und kann nicht auf andere Rechner übertragen werden. Ist die Lizenz abgelaufen, kann die Software erst nach Aufspielen eines entsprechenden Floating-/Single License Keys derselben Version wieder gestartet werden. Weitere Informationen:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Mai 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/31/2023 10:52:32Textformatierung optimiert. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf