Industry Online Support
Technical Forum
21.08.2014 12:23 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
Hast du das SB auch mit 5V versorgt? Poste mal dein Programm
|
21.08.2014 15:38 | |
Beigetreten: 21.08.2014 Letzter Bes: 28.05.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, eine extra 5 VDC Spannungsversorgung habe ich nicht angelegt. Wird das Signalboard nicht über den Controller 1214c versorgt?? Ich habe zum Betrieb des Controllers nur ein 24V Netzteil im Schaltkasten. Muss ich da für das Signalboard extra etwas auf 5V basteln? Könnte die fehlende Versorgung schon dafür verantwortlich sein, dass 12.333 Impulse/Umdr. anstatt 5.000 Impulse/Umdr. gezählt werden? Was ich eigentlich machen möchte: Der Drehgeber zeigt mir an, wie schnell sich ein Fließband bewegt. Ich möchte aus den Impulsen die zurückgelegte Strecke sowie aus der Impulsfrequenz die aktuelle Geschwindigkeit des Fließbands berechnen. Da die Impulse in 5V kommen, konnte ich nicht den HSC an der 1214c nehmen, sondern greife auf das SB1221 zurück. Ich habe also HSC 1 (HW-Kennung 258) definiert mit der Eingangsquelle "Eingang des Signalboards" und die Zählart "zählen". HSC 2 (HW-Kennung 259) habe ich definiert mit der Eingangsquelle "Eingang des Signalboards" und die Zählart "Frequenz" eingestellt. Was mich noch wundert: Ich kann nicht zuweisen, dass z.B. HSC1 am Kanal 0 des Signalboards und HSC2 am Kanal 1 des Signalboards abzugreifen sind. Vielleicht geben die Bilder im Anhang Aufschluss über meinen Fehler? DateianhangHSC_Screenshots.zip (240 Downloads) |
Folgen Sie uns auf