Industry Online Support
Technical Forum
27.07.2011 19:47 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo, ich möchte eine Temperaturregelung mit einem Zyklus verbinden. 8 stunden - 80 grad C 4 stunden - 40 grad C die regelung soll über PID-Regler erfolgen. Im Anhang befindet sich das Porgramm dafür, aber etwas ist noch falsch. Ich möchte das nach dem drucken vom startbutton auf dem display starten, aber das ist kein problem, kann man auch mit einem digitalen eingang steuern. Soll die Optimierung des Reglers mit einem Setpoint erfolgen? Nach der Optimierung und Aktivierung des PRozesses mit Konpfdruck oder Geben des Signals am Eingang passiert nichts. Der Regler geht nicht an und die heizung ist nicht aktiv. kann mir jemand daran helfen? vg simon
DateianhangProjekt1.zip (210 Downloads) |
Folgen Sie uns auf