07.01.2023 10:07 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 18.05.2024 Beiträge: 1336 Bewertung: (42) |
gibt es für das Firmware update Hardwareeinschränkungen ? 6ES7 214-1AG40-0XB0 ... 1214C DC/DC/DC 2016 FS:04 also schon eine etwas ältere Harware ? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/09/2023 05:03:22Neue Überschrift nach Splitten |
|
07.01.2023 11:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.05.2024 Beiträge: 33059 Bewertung: (4083) |
Du kannst das Firmware-Update auf allen V4.x.x durchführen. Firmwareversion V4.6 für S7-1200 verfügbarNotwendige Voraussetzungen für den Einsatz der beschriebenen Module und Funktionalitäten Zur Projektierung der SIMATIC S7-1200 CPU ab Version 4.6 ist das Engineering System Step7 ab Version V18.0 Basic oder Professional erforderlich. Für Failsafe-CPU-Typen ist SIMATIC Step7 Safety Basic oder Advanced V18 erforderlich. Kompatibilität der Hard- und Software Eine Aktualisierung der bereits zur Auslieferung gebrachten SIMATIC S7-1200 CPU V4 (Artikelnummer 6ES721x-1xx40-0XB0) mit vorhergehenden Firmwareversionen V4.x auf die CPU-Firmware 4.6 ist möglich. Eine S7-1200 CPU Version 4.5 ist ersatzteilkompatibel zu einer S7-1200 Firmware Version 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 und 4.5. Dies ermöglicht die Verwendung einer real vorhandenen CPU mit Firmware V4.5 und einer Projektierung V4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 oder 4.5 auf Basis eines vorhandenen TIA Portal Projektes älterer Versionen. Die Funktionalitäten der neuen FW-Version können in diesem Fall nicht verwendet werden. |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf