16.05.2010 13:17 | |
Beiträge: 116 Bewertung: (7) |
Hi, 16 MB ist nur bis V3.2.x Siehe Datei-Anhang (Seite 12) Diese Datei findest Du auf der SCOUT-CD unter: VOL2\AddOn\1_Important\German\Kompatibilitaet bzw. auch im Internet: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18857317 Gruss Jerry DateianhangKompatibilitaet_SIMOTION_V415.pdf (169 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.05.2010 16:26 | |
Beiträge: 116 Bewertung: (7) |
Hi Oldman, schau mal in diesen Beitrag: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23378483 Voraussetzung für den Einsatz der SIMOTION Version 4.0 ist die Verwendung des C230-2 mit der Bestellnummer 6AU1 230-2AA01-0AA0, der seit der Version 3.2 verfügbar ist. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf