14.07.2022 14:48 | |
Beigetreten: 22.05.2019 Letzter Bes: 31.05.2024 Beiträge: 13 Bewertung: (3) |
Hallo PA_NDA, • Wenn ein bereits verwendeter Bausteintyp durch eine neue Version ersetzt wird, bei der die Struktur verändert wurde, z. B. durch das Hinzufügen von Anschlüssen und/oder Meldungen. Eine Ausnahme hierbei ist die CPU 410-5H Process Automation mit einem Firmwarestand ab V8.1, die die Funktion "Type Change in Run" (TCiR) unterstützt. "Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel "Bausteintypen aktualisieren (Seite 173)"). Das klingt für mich, als hättest du mit deiner Vermutung Recht und du musst leider immer Gesamtladen.. |
Zuletzt bearbeitet von: JK97 am: 07/14/2022 14:54:19 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf