14.01.2022 08:26 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 17.05.2024 Beiträge: 2794 Bewertung: (452) |
Hallo MoRav, das Nachfolgeprodukt zum Nachfolgeprodukt Deiner CPU wäre die 6ES7313-5BG04-0AB0. Laut Lieferfreigabe 6ES7313-5BF03-0AB0 und Vertriebs- und Lieferfreigabe 6ES7313-5BG04-0AB0 ist der Nachfolger ersatzteilkompatibel. D.h. das Projekt muss nicht auf die neue CPU angepasst werden. Grundsätzlich kann das Beobachten - gerade auch bei älteren CPUs - die CPU selbst stark belasten. Bei den CPUs lässt sich in der Hardwarekonfiguration aus diesem Grund auch der Prozeßbetrieb aktivieren. Bei dem werden die Testfunktionen wie Programmstatus oder Variable beobachten/steuern so eingeschränkt, dass die eingestellte zulässige Zykluszeiterhöhung nicht überschritten wird. Neue CPUs haben diese Option - wegen der ohnehin höheren Leistung - nicht. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf