12.03.2024 03:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 32933 Bewertung: (4072) |
BIOS-Downloads für SIMATIC S7-1500 TM MFPNeue BIOS Version V1.3.0 für SIMATIC S7-1500 TM MFP Allgemeine HinweiseUm die bestmögliche Leistung, Stabilität und Zuverlässigkeit Ihres Gerätes zu erreichen,verwenden Sie stets die aktuelle BIOS-Version. Hinweise zur BIOS-AktualisierungDie Beschreibung zur BIOS-Aktualisierung finden Sie im Handbuch zur TM MFP im Kapitel "Software installieren und aktualisieren" unter dem Abschnitt "BIOS-Update"109820481 Achtung Siemens überwacht nur die zur Hochrüstung empfohlene BIOS-Version auf Sicherheitsschwachstellen. Hinweise zu den Zip-Archiven Die BIOS-Datei kann derzeit nur als zip-Archiv zum Download bereitgestellt werden. Das zip-Archiv beinhaltet das BIOS-File, welches die Datei-Endung "*.img.gz" besitzt. Den korrekten Download können Sie mithilfe der SHA-256 Prüfsumme verifizieren, Informationen dazu finden Sie unter der Beitrags-ID109483101 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf