24.10.2017 12:17 | |
Beigetreten: 02.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2022 Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Guten Tag liebe Forenmitglieder, ich bin gerade bei der Auswahl eines Schutzorgans für einen Transformator. Die Daten des Trafos lauten: Hersteller: LinMot Hierbei taucht bei mir die Frage auf, ob ich zur Absicherung auf der Primärseite eher Sicherungsreihenklemmen oder eher einen Leistungsschalter für Trafos einplanen soll. Habt ihr schon Erfahrungen bzgl. der Auslegung eines Leistungsschalters für einen Trafo gemacht? Ich würde für den Trafo, primärseitig diesen Leistungsschalter vorsehen: 3RV1421-1HA10. Leider bin ich mir etwas unschlüssig, ob der Einstellbereich ausreichend ist. Was verwendet Ihr bzw. wie sichert ihr Trafos primärseitig ab? Über ein paar Rückmeldung wäre ich dankbar. Mfg |
14.11.2017 10:11 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 09.06.2024 Beiträge: 365 Bewertung: (30) |
Hallo, ruf den Hersteller des Trafo's an und lass dir die Angabe für den Primär-Strom geben. gruß rlw |
Folgen Sie uns auf