30.09.2008 14:36 | |
Beigetreten: 29.03.2006 Letzter Bes: 29.05.2017 Beiträge: 151 Bewertung: (8) |
Die Dateien *.??D sind alte DOS-Simovis Dateien. Da es für jede Regelungsart (FC / VC / SC mit CU1 / CU2 / CU3) ein eigenes DOS-Simovis gab, wird für ?? die Regelungsart eingetragen; z.B. VC. Diese können mit dem (angefügten) Konvertierungs-Programm in WINDOWS-Simovis Dateien konvertiert werden. Das Programm war früher einmal auf der DriveMonitor CD. Den konvertierten Parametersätzen fehlen aber noch die Antriebsinformationen für DriveMonitor. Noch dem Öffnen mit DriveMonitor kommt eine Meldung, daß Antriebsinformationen fehlen. Nach o.k. werden hier die Antriebsinformationen eingetragen, so, als würde man einen neuen Antrieb im DriveMonitor anlegen. DateianhangDos2W95new.zip (313 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf