16.03.2006 08:01 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171) |
Hallo, es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten für die Uhrzeitsynchronisation, bei WinCC (native, z.B V5) klappt folgender FAQ zum Uhrzeitstellen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7802886 PCS7 OS ist vergleichbar mit WinCC (Basic Process Control /leittechn. Optionen) http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16622135 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16622902 Auf den Simatic FAQ Seiten gibt es eine Vielzahl von FAQs, suche einfach nach "WinCC Uhrzeitsynchronisation" bzw. "PCS7 Uhrzeitsynchronisation". Gruß nemo |
Folgen Sie uns auf