16.07.2019 16:47 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Guten Tag. Mein Notebook hat Wndows 10 32 bit. Welche Version Starter brauche ich? |
17.07.2019 11:58 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 04.06.2024 Beiträge: 2839 Bewertung: (455) |
Hallo Lapot, wie miami bereits geschrieben hat, ist keine Version von STARTER für Windows 10 mit 32 Bit freigegeben. Das Kompatibilitäts-Tool für Automatisierungs- und Antriebstechnik liefert auch diese Information. Seit V5.1 werden nur noch 64-Bit Betriebssysteme unterstützt. Die Version V4.5 unterstütz noch Windows 7 mit 32 Bit, jedoch kein Windows 10 mit 32 Bit. Eventuell liese sich das Setup dazu bringen, die Installation trotzdem auszuführen. Jedoch ist dann fraglich, ob die Software einwandfrei funktioniert. Einen Support dafür gibt es dann auch nicht. Mit der 32-Bit Ausführung von Windows 10 gibt es auch keine Freigabe für beispielsweise STEP 7. Daher sollte über einen Wechsel des Betriebssystems nachgedacht werden. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.07.2019 15:42 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Stefan, Hallo! Viele dank. |
Folgen Sie uns auf