21.12.2021 09:39 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 04.06.2024 Beiträge: 5856 Bewertung: (793)
|
Hallo Hans, wenn du die Sollwertquelle mittels eines digitalen Signals umschalten möchtest, musst du die Control Data Set (CDS)-Umschaltung nutzen und darüber die Frequenzsollwertquelle umschalten. Siehe Kapitel 8.2 in der V20 Betriebsanleitung https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109799545 Falls du über den Wahlschalter lediglich die Signalquellen durchschaltet bzw. trennst, kannst du in p1000 bei der Frequenzsollwertquelle auch den Analogsollwert und das MOP als Haupt- und Zusatzsollwert festlegen. Siehe Kapitel 8.2 Parameter p1000 in der V20 Betriebsanleitung Der Fehler F80 kommt vermutlich durch die Parametrierung des Analogeingangs in p0756. Wird dieser „mit Überwachung“ parametriert, kann somit eine Drahtbrucherkennung realisiert werden. Mehr Informationen sind in der V20 Betriebsanleitung, Kapitel 8.2, bei p0756 aufgeführt. |
With best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf