01.08.2022 15:16 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 2761 Bewertung: (448)
|
Hallo sargan26_g, während eine Standard DI 8x Baugruppe im Adressbereich 8 Bit (also 1 Byte) belegt, belegt das Digitaleingabemodul F-DI 8×24VDC HF 6 Byte. Wie im Handbuch, Kapitel Adressraum nachzulesen ist, liegt dies zum einen daran, dass der Wertestatus immer aktiv ist. Somit sind bereits 2 Byte belegt. Die verbleibenden 4 Byte dienen der sicherheitsgerichteten Kommunikation. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf