06.12.2022 07:59 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 1320 Bewertung: (125)
|
Das Modul ist für die erste Generation S7-400H CPUen eingesetzt worden. Das Sync-Modul, zur Kopplung der CPU 414-4H/417-4H hat seit 11.03.2019 den Status der Produkt-Abkündigung Es gibt keinen kompatiblen Nachfolger. Bei H-Systemen bedeutet der Einsatz eines Nachfolgeproduktes u.a. den Austausch aller CPUen und umfangreiche Hard- und Software-Kompatibilitätsuntersuchungen. Es müssen im Prinzip beide CPUen gegen aktuelle Baugruppen ausgetauscht werden und dann deren aktuelle SyncModule verwenden. Dies kann zu Kompatibilitätsproblemen mit der vorhandenen Hard- und Software führen und müsste daher im Rahmen einer Migrationsstrategie umfassend untersucht werden. Eine diesbezügliche Dienstleistung kann beim zuständigen Siemens-Vertrieb angefragt werden. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Dezember 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf