19.01.2023 12:39 | |
Beigetreten: 24.02.2009 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 15 Bewertung: (3) |
Wollte mal einen Tipp hier posten, bezüglich Drucker für Beschriftungsstreifen. Geeignet sind die Thermotransferdrucker 62mm von PxC. In deren Druckersoftware Clip Project sind die ET 200SP Beschriftungsstreifen bereits enthalten. Ein FAQ stellt Siemens auch zur Verfügung: Wie können Sie die Beschriftungsstreifen von ET 200SP bedrucken? Und in der Konferenz Expertentipps aus der Fachberatung habe ich gesehen, das dort einige Beiträge zum Thema „Beschriftungsstteifen“ vorhanden sind. Glück Auf! cage68 |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf