07.09.2021 10:15 | |
Beigetreten: 10.02.2017 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 12 Bewertung: (1)
|
Hallo s734534634, in welche Priorität führst du die Messung aus? Es kann sein, dass die Kommunikation deine Messung beeinflusst. Weitere Informationen findest du im folgenden Handbuch: SIMATIC S7-1500, S7-1500R/H, ET 200SP, ET 200pro Zyklus- und Reaktionszeiten Titus |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.09.2021 11:01 | |
Beigetreten: 11.06.2020 Letzter Bes: 07.09.2021 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich führe den Algorithmus in der Main (OB1) aus. Gruß, |
07.09.2021 11:27 | |
Beigetreten: 10.02.2017 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 12 Bewertung: (1)
|
Hallo s734534634, der OB1 wird mit der Priorität 1 ausgeführt, somit wird er von vielen Prozessen unterbrochen. (Siehe Bild oben) Das führt zu einer großen Standardabweichung, da deine Messung von vielen anderen Faktoren abhängt. Z.B. die Kommunikation mit deinem PC. Ich würde dir empfehlen deinen Baustein in einem anderen OB mit einer höheren Priorität auszuführen. (min. Priorität 16) Titus |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.09.2021 16:12 | ||
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 362 Bewertung: (30) |
Ist ein F-Programm vorhanden? mit z.B. Aufruf alle 100ms. |
|
Zuletzt bearbeitet von: rlw am: 09/07/2021 16:18:38 |
||
07.09.2021 17:10 | |
Beigetreten: 11.06.2020 Letzter Bes: 07.09.2021 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, es ist kein F-Programm vorhanden. Lediglich der OB1 Baustein. Gruß, |
Folgen Sie uns auf