04.10.2021 16:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 32999 Bewertung: (4078) |
HF1 für S7-Technology V4.2 SP5Das HF1 für den Betrieb von S7-Technology V4.2 SP5 unter STEP 7 V5.7 ist verfügbar. Dieses Hotfix wird benötigt um S7-Technology V4.2 SP5 in Kombination mit STEP 7 V5.7 einsetzen zu können, Für den Einsatz mit älteren Versionen von STEP 7 ist das HF1nichterforderlich. S7-Technology V4.2 SP5 HF1 enthält keine funktionalen Änderungen gegenüber S7-Technology V4.2 SP5. HF1 ist kostenlos und nur als Download Version verfügbar unter der Beitrags-ID >109799562 Installieren Sie zuerst S7-Technology V4.2 SP5 und anschließend das HF1. Installations-Voraussetzungen Es werden folgende Betriebssysteme untertützt:
Software-Voraussetzungen:
|
Folgen Sie uns auf