26.06.2020 07:52 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 2780 Bewertung: (448) |
Hallo Michel, im Handbuch "SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V16 und SIMATIC WinCC V16" findet sich die folgende Information: …Die Datenmenge, die in einem Data Log abgelegt wird, ist dabei abhängig von dem zur Verfügung stehenden Speicherplatz auf der Memory Card bzw. des Speicherplatzes im internen Ladespeicher der eingesetzten CPU. Die maximale Größe der erzeugten CSV-Datei beträgt bei S7-1200-CPUs 500.000.000 Byte, bei S7-1500-CPUs 1.000.000.000 Byte.… (siehe Kapitel "DataLogCreate: Data Log erstellen"). Der Zeichenbedarf für die unterschiedlichen Datentypen kann der Tabelle des Kapitels "Data Logging - Übersicht" entnommen werden. Dort finden sich auch Hinweise zur Laufzeit der Anweisungen und zur begrenzten Lebensdauer der Speicherkarte. Diese sollten unbedingt berücksichtigt werden. Eventuell ist das Anwenderbeispiel "Prozessdaten erfassen und überwachen mit der SIMATIC S7-1200 / S7-1500 (Data Logging)" für die geplante Anwendung hilfreich. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf