10.03.2022 18:59 | |
Beigetreten: 04.01.2007 Letzter Bes: 31.05.2024 Beiträge: 1128 Bewertung: (174)
|
Hallo MasterB, ja, die Siwarex FTC Baugruppe (7MH4900-3AA01) kann man verwenden, um eine Dosierung mit einer Schnecke auf Wägezellen zu machen. Das ist dann eine „Differentialdosierwaage“. Die Schnecke und Vorratsbehälter (beides steht auf Wägezellen) muß dabei mechanisch entkoppelt sein von Trägerkonstruktionen usw. Die Siwarex FTC hat das Design von S7-300, und kann verwendet werden für S7-300, S7-400 (über ET200M) oder S7-1500 (über ET200M). Ich empfehle zusätzlich zur Siwarex FTC Baugruppe noch dieses Zubehör: - Schirmauflageelement für eine SIWAREX FTC-Baugruppe (= EMV-Schutz): 6ES7390-5AA00-0AA0 - Siwatool-Software: 7MH4900-1AK01 - SIWATOOL-Verbindungskabel Länge 2 m: 7MH4702-8CA - Siwarex-Kabel (von FTC zum Anschlußkasten) 7MH4702-8AG - Anschlußkasten Alu: 7MH5001-0AA20 Falls Sie an ihrem Rechner keine serielle Schnittstelle mehr haben, dann benötigen Sie für die Siwatool-Software noch einen USB/RS232-Adapter. Ich empfehle Ihnen diesen Adapter (Fa. Aten, Modell: UC-232A): https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/28391503 Eine Anleitung, wie man mit der FTC-Baugruppe eine Differentialdosierwaage über die Siwatool-Software in Betrieb nimmt, siehe Anhang. So, ich denke, das waren jetzt erstmal viele Informationen für Sie 😊. Bei Fragen einfach wieder melden. Gruß Siwarexi
DateianhangSIWAREX_FTC_L_Kurzanleitung_Siwatool_V4_3.4.pdf (359 Downloads) |
Folgen Sie uns auf