Partner Finder
Migration du système d’automatisation du Four CIEFFE de PROMETAL 2
Le Four CIEFFE de PROMETAL 2 est destiné au chauffage des plaques d’acier. Il est équipé de résistances chauffantes pouvant aller jusqu'à 820°C. Dans ce système, le module EUROTHERM 3508 était jusqu'alors chargé de la régulation de la Température. Suite à la défectuosité du module EUROTHERM, nous l'avons migré vers une CPU S7-1200 proposant une solution d'automatisme plus complète.
Référence ⇒
Branche Autre Traitement premier de Fer, Acier
Technologie - Automation System SIMATIC (valid until FY17)
- Basic Factory Automation
- Control Panels
- Factory Automation Safety
- Human Machine Interface SIMATIC HMI (valid until FY17)
- Industrial Energy Efficiency
- Process Analytics
- Process Instrumentation
- Safety Integrated for Factory Automation
Exigences/
bénéfices pour le client
- Améliorer la qualité
- Augmenter la disponibilité
- Garantir la sécurité
  •   Solution Partner Requête
ISAS SARL
ProfilContactCertificatsBranchesRéférencesFiliales
Langues:
ISAS au Cameroun est un distributeur, intégrateur de solution et offre des services professionnels pour l'automatisation, les entrainements, l'instrumentation et laTechnologie du Bâtiment. ISAS est composé d'une équipe jeune et dynamique, disposant de toutes les compétences requises pour répondre à vos besoins.
Portefeuille de Service: Industries Principales :
  • Intégration/Ingénierie pour l'automatisation et entrainement
  • Maintenance du parc installé clientèle
  • Training pour les différentes technologies industrielles
  • Idustrie de Cément et Matériau
  • Nourriture et Boisson
  • Exploitation des Mines
  • Pétrole et Gaz
Profil court: Année de fondation: 2014
Employé: 20
Disclaimer: The information is provided by the partner. Siemens is not responsible for completeness and correctness.