Partner Finder
Synchronisation d'une découpeuse de tôle d'acier 10m/s chez PROMETAL
Synchronisation d’une découpeuse de tôle d’acier de 10 m/s chez Prometal entre le couteau et le rouleau, unité basée sur un automate SIMATIC S7-400 de SIEMENS
Référence ⇒
Branche Forgeage, Estampage, Poinçonnage, Roulage
Technologie - Advanced Factory Automation
- Automation System SIMATIC (valid until FY17)
- Drives & Motion
- Human Machine Interface SIMATIC HMI (valid until FY17)
- Industrial Communications
Exigences/
bénéfices pour le client
- Augmenter la disponibilité
- Augmenter l'efficacité énergétique
- Réduire les coûts de production
  •   Solution Partner Requête
ISAS SARL
ProfilContactCertificatsBranchesRéférencesFiliales
Langues:
ISAS au Cameroun est un distributeur, intégrateur de solution et offre des services professionnels pour l'automatisation, les entrainements, l'instrumentation et laTechnologie du Bâtiment. ISAS est composé d'une équipe jeune et dynamique, disposant de toutes les compétences requises pour répondre à vos besoins.
Portefeuille de Service: Industries Principales :
  • Intégration/Ingénierie pour l'automatisation et entrainement
  • Maintenance du parc installé clientèle
  • Training pour les différentes technologies industrielles
  • Idustrie de Cément et Matériau
  • Nourriture et Boisson
  • Exploitation des Mines
  • Pétrole et Gaz
Profil court: Année de fondation: 2014
Employé: 20
Disclaimer: The information is provided by the partner. Siemens is not responsible for completeness and correctness.