Partner Finder
Reduzierter Engineeringaufwand dank Sm@rtServer mit maximaler Verbindungsanzahl am TP900
Umsetzung einer Verteilten Bedienung von 8 Vakuumpumpensteuerungen in der chemischen Produktion. Die auf 3 Bedienstationen (TP900) verteilte Bedienung für die Vakuumpumpen ist nur an einem der Panels (mit Sm@rtServer) Projektiert. Die beiden anderen Panels greifen als Sm@rtClients direkt auf den Sm@rtServer zu. Es ist die maximale Anzahl SPS-Verbindungen (8 Stück) an der Bedienstation projektiert.
A la referencia ⇒
Sector Producción de Sustancia Química
Tecnología - Advanced Factory Automation
- Control Panels
- Human Machine Interface SIMATIC HMI (valid until FY17)
Requisitos/
Ventajas para el cliente
- Aumentar la disponibilidad
- Reducir los costes de producción
- Minimizar los costes de explotación
  •   Solution Partner Solicitud
ControlTech Engineering AG
PerfilContactoCertificacionesSectoresReferenciasSucursales
Idiomas:
Your international Chemical and Pharma expert in Switzerland. Defined high project performance delivered by our more than 45 technicians and engineers. Our competence in automation and drives is proven by our status as certified partner and by defined customer benefits.
Espectro de Potencia: Enfoques de Sectores:
  • Elaboration of Control Engineering
  • Construction of Control Modules
  • Automation of Machines and Facilities
  • Design of Automation Technology
  • Installation of Systems
  • Project Processing of Control Systems
  • Implementation of IT-Technology
  • Chemicals
  • Pharma
  • Bio API Production
  • Food and Beverage
Perfil breve: Año de fundación: 1990
Colaborador: 52
Disclaimer: The information is provided by the partner. Siemens is not responsible for completeness and correctness.