Partner Finder
Stanzen für die Gesichtspflege
Die Wattepad Stanzmaschine WR2100-SP ist die neueste Generation von Stanzmaschinen der Firma Falu. Die Stanzmaschine hat eine Kapazität von bis zu 4'000 Pads pro Minute, abhängig von der Größe des Wattepads. Die Maschine produziert Pads in verschiedenen Formaten, mit oder ohne Nähte an den Kanten. Die Maschine wird mit Verpackungsmaschinen kombiniert um die Pads in Beutel oder Dosen zu verpacken.
A la referencia ⇒
Sector Máquinas de Producción
Tecnología - Advanced Factory Automation
- Automation System SIMATIC (valid until FY17)
- Drives & Motion
- Human Machine Interface SIMATIC HMI (valid until FY17)
- Motion Control
- Safety Integrated for Factory Automation
Requisitos/
Ventajas para el cliente
- Garantizar la seguridad
- Homogeneidad
- Minimizar los costes de hardware
  •   Solution Partner Solicitud
Brütsch Elektronik AG
PerfilContactoCertificacionesSectoresReferenciasSucursales
Idiomas:
Compelling solutions through commitment and expertise! Brütsch Elektronik AG develops and manufactures customer specific solutions for automation, security and medical technology applications.
Espectro de Potencia: Enfoques de Sectores:
  • Integration/Engineering : Hardware, Software, HMI and Safety
  • Project Processing : Design, Implementation, Commissioning
  • Panel Building : Dimensioning, Layouting, Building, Testing
  • After-Sales Service : Service, Repairs, Improvement
  • Retrofit : Survey, Simulation, Rebuilding
  • Efficiency Enhancement : Process and Consumption optimization
  • Construction : Electrical devices
  • Glass
  • Medical Equipment
  • Machine Building
  • Production machines
Perfil de la empresa: Año de fundación: 1971
Colaborador: 100
Perfil breve:
Disclaimer: The information is provided by the partner. Siemens is not responsible for completeness and correctness.