Partner Finder
Migration Siemens PCS7 V6.x nach PCS7 V8.0
Durchführung einer PCS7 Migration auf V8.0. Es wurde sowohl die Rechnerhardware als auch die PCS7 Applikation migriert. Abschliessend ein Applikationstest durchgeführt und der Transfer in die Produktionsanlage vorgenommen.
Zur Referenz ⇒
Branche Chemie
Technologie - Process Control System SIMATIC PCS 7
Anforderungen/
Kundennutzen
- Verfügbarkeit erhöhen
- Wartungs- und/oder Servicekosten minimieren
  •   Solution Partner Anfrage
ControlTech Engineering AG
ProfilKontaktZertifikateBranchenReferenzenNiederlassungen
Sprachen:
Ihr internationaler Chemie-/Pharmaexperte in der Schweiz. Die hohe und qualifizierte Leistung in unseren Projekten wird durch unsere mehr als 50 Techniker / Ingenieure sichergestellt. Unsere Kompetenz im Bereich IT, Prozessleit- u. Automatisierungstechnik spiegelt sich in unserem Status als zertifizierter Partner wieder.
Leistungsspektrum: Branchen - Schwerpunkte:
  • Erstellung von Regeltechnik
  • Herstellung von Steuerungsmodulen
  • Automatisierung von Maschinen und Anlagen
  • Design von Automatisierungstechnik
  • Montage von Systemen
  • Projektabwicklung von Steuerungs-/Prozessleitsystemen
  • Implementierung von IT-Technik
  • Chemie
  • Pharma
  • Biotechnische Wirkstoffproduktion
  • Nahrungs- und Genussmittel
Kurzprofil: Gründungsjahr: 1990
Mitarbeiter: 52
Disclaimer: Alle Informationen beruhen auf Angaben des Partners. Siemens übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit.