Partner Finder
Waagenanbindung direkt in der Steuerung via SIWAREX WP251
Um die Bedienung der Abfüllanlage zu vereinfachen wurde auf eine abgesetzte Waage mit diskreter Anbindung an die SPS verzichtet. Stattdessen wurde eine SIMWAREX WP251 direkt im SPS-Rack eingebaut. Nun muss der Benutzer nicht mehr an 2 verschiedenen Bedienpanels (HMI und Waagendisplay) die Anlage bedienen, sondern nur noch am HMI (TP900).
A la referencia ⇒
Sector Máquinas de Producción
Tecnología - Advanced Factory Automation
- Control Panels
- Human Machine Interface SIMATIC HMI (valid until FY17)
Requisitos/
Ventajas para el cliente
- Aumentar la flexibilidad
- Homogeneidad
- Minimizar los costes de explotación
  •   Solution Partner Solicitud
ControlTech Engineering AG
PerfilContactoCertificacionesSectoresReferenciasSucursales
Idiomas:
Ihr internationaler Chemie-/Pharmaexperte in der Schweiz. Die hohe und qualifizierte Leistung in unseren Projekten wird durch unsere mehr als 50 Techniker / Ingenieure sichergestellt. Unsere Kompetenz im Bereich IT, Prozessleit- u. Automatisierungstechnik spiegelt sich in unserem Status als zertifizierter Partner wieder.
Espectro de Potencia: Enfoques de Sectores:
  • Erstellung von Regeltechnik
  • Herstellung von Steuerungsmodulen
  • Automatisierung von Maschinen und Anlagen
  • Design von Automatisierungstechnik
  • Montage von Systemen
  • Projektabwicklung von Steuerungs-/Prozessleitsystemen
  • Implementierung von IT-Technik
  • Chemie
  • Pharma
  • Biotechnische Wirkstoffproduktion
  • Nahrungs- und Genussmittel
Perfil breve: Año de fundación: 1990
Colaborador: 52
Disclaimer: The information is provided by the partner. Siemens is not responsible for completeness and correctness.