Partner Finder
Implementation einer Zentrifuge mit PCS7 V8.0 und Simatic Batch
Automatisierung einer Zentrifuge mit PCS7 V8.0 und Simatic Batch. Die Anlage wurde in Modultechnik ausgeführt und von der Planung über die Ausführung bis hin zur Inbetriebsetzung begleitet.
A la referencia ⇒
Sector Productos Químicos
Tecnología - Process Control System SIMATIC PCS 7
Requisitos/
Ventajas para el cliente
- Reducir los costes de producción
- Minimizar los costes de explotación
  •   Solution Partner Solicitud
ControlTech Engineering AG
PerfilContactoCertificacionesSectoresReferenciasSucursales
Idiomas:
Ihr internationaler Chemie-/Pharmaexperte in der Schweiz. Die hohe und qualifizierte Leistung in unseren Projekten wird durch unsere mehr als 50 Techniker / Ingenieure sichergestellt. Unsere Kompetenz im Bereich IT, Prozessleit- u. Automatisierungstechnik spiegelt sich in unserem Status als zertifizierter Partner wieder.
Espectro de Potencia: Enfoques de Sectores:
  • Erstellung von Regeltechnik
  • Herstellung von Steuerungsmodulen
  • Automatisierung von Maschinen und Anlagen
  • Design von Automatisierungstechnik
  • Montage von Systemen
  • Projektabwicklung von Steuerungs-/Prozessleitsystemen
  • Implementierung von IT-Technik
  • Chemie
  • Pharma
  • Biotechnische Wirkstoffproduktion
  • Nahrungs- und Genussmittel
Perfil breve: Año de fundación: 1990
Colaborador: 52
Disclaimer: The information is provided by the partner. Siemens is not responsible for completeness and correctness.