Partner Finder
Migration of the CIEFFE Furnace automation system of PROMETAL 2
The PROMETAL 2 CIEFFE furnace is intended for heating steel plates. It is equipped with heating resistances up to 820 ° C. In this system, the EUROTHERM 3508 module was previously in charge of temperature control. Following the failure of the EUROTHERM module, we migrated it to an S7-1200 CPU offering a more complete automation solution.
A la referencia ⇒
Sector Otro Tratamiento primer de Hierro, Acero
Tecnología - Automation System SIMATIC (valid until FY17)
- Basic Factory Automation
- Control Panels
- Factory Automation Safety
- Human Machine Interface SIMATIC HMI (valid until FY17)
- Industrial Energy Efficiency
- Process Analytics
- Process Instrumentation
- Safety Integrated for Factory Automation
Requisitos/
Ventajas para el cliente
- Mejorar la calidad
- Aumentar la disponibilidad
- Garantizar la seguridad
  •   Solution Partner Solicitud
ISAS SARL
PerfilContactoCertificacionesSectoresReferenciasSucursales
Idiomas:
ISAS au Cameroun est un distributeur, intégrateur de solution et offre des services professionnels pour l'automatisation, les entrainements, l'instrumentation et laTechnologie du Bâtiment. ISAS est composé d'une équipe jeune et dynamique, disposant de toutes les compétences requises pour répondre à vos besoins.
Espectro de Potencia: Enfoques de Sectores:
  • Intégration/Ingénierie pour l'automatisation et entrainement
  • Maintenance du parc installé clientèle
  • Training pour les différentes technologies industrielles
  • Idustrie de Cément et Matériau
  • Nourriture et Boisson
  • Exploitation des Mines
  • Pétrole et Gaz
Perfil breve: Año de fundación: 2014
Colaborador: 20
Disclaimer: The information is provided by the partner. Siemens is not responsible for completeness and correctness.