Поисковик деловых партнеров
Steuerung einer Kugelstrahlanlage
Der Endkunde, ein namhaftes Unternehmen aus der Aerospace-Industrie, war auf der Suche nach einer hochgenauen Kugelstrahlanlage für einen kontinuierlichen Strahlprozess mit hoher Prozess-Sicherheit. Die Steuerung sollte dabei einfach zu bedienen sein. Das Steuerungskonzept und die Komponenten sollten eine spätere Cloud-Anbindung ermöglichen.
К рекомендации ⇒
Отрасль Авиационно-космическая техника
Технология - Advanced Factory Automation
- Automation System SIMATIC (valid until FY17)
- Control Panels
- Distributed Field Installation System
- Drives & Motion
- Human Machine Interface SIMATIC HMI (valid until FY17)
- Industrial Communications
- Industrial Identification & Locating
Требования/
Польза клиента
- Повышение доступности
- Бесшовная стыковка
- Непрерывное отслеживание
  •   Solution Partner Запрос
TBM Automation AG
ПрофильКонтактСвидетельстваОтраслиРекомендацииФилиалы
Языки:
Die TBM Automation AG aus dem St. Galler Rheintal ist seit 1991 spezialisiert auf Industrieautomation, Steuerungs- und Antriebstechnik. Das Unternehmen ist ein Komplettanbieter für Engineering und Fabrikation.
Производственный спектр: Отрасли - основные вопросы:
  • Integration/Engineering Elektroplanung, Software-Engineering
  • Implementierung
  • Programmierung SPS, CNC, HMI, Motion Control, Robotic, MS.net
  • Schaltschrankbau Fabrikation von Schaltschränken, Geräten und Kabeln
  • Automatisierung
  • Retrofit Ersatz, Umbau, Erweiterung, Leistungssteigerung, Optim.
  • Inbetriebnahme und Industrie-Service, weltweit
  • Grobkeramik und Ziegeleien
  • Nahrungs- und Genussmittel
  • Maschinenbau
  • Industrieroboter
Короткий профиль: Год основания: 1991
Сотрудник: 20
Disclaimer: The information is provided by the partner. Siemens is not responsible for completeness and correctness.