Partner Finder
Retrofit einer Belade-Einrichtung für die Pharma-Industrie
Austausch der Montageplatte mit der kompletten Steuerung. Es wurde eine Lösung mit ET 200SP mit F-CPU und SINAMICS Frequenzumrichtern an ProfiNet/ProfiSafe erstellt. Die Bedienung erfolgt über ein SIMATIC HMI KTP700 7“ Touchpanel.
Référence ⇒
Branche DruFabrication de Médicament
Technologie - Advanced Factory Automation
- Automation System SIMATIC (valid until FY17)
- Distributed Field Installation System
- Drives & Motion
- Drives Options
- Human Machine Interface SIMATIC HMI (valid until FY17)
- Industrial Communications
- Motion Control
- Safety Integrated for Factory Automation
Exigences/
bénéfices pour le client
- Augmenter la disponibilité
- Garantir la sécurité
- Continuité
  •   Solution Partner Requête
TBM Automation AG
ProfilContactCertificatsBranchesRéférencesFiliales
Langues:
Die TBM Automation AG aus dem St. Galler Rheintal ist seit 1991 spezialisiert auf Industrieautomation, Steuerungs- und Antriebstechnik. Das Unternehmen ist ein Komplettanbieter für Engineering und Fabrikation.
Portefeuille de Service: Industries Principales :
  • Integration/Engineering Elektroplanung, Software-Engineering
  • Implementierung
  • Programmierung SPS, CNC, HMI, Motion Control, Robotic, MS.net
  • Schaltschrankbau Fabrikation von Schaltschränken, Geräten und Kabeln
  • Automatisierung
  • Retrofit Ersatz, Umbau, Erweiterung, Leistungssteigerung, Optim.
  • Inbetriebnahme und Industrie-Service, weltweit
  • Grobkeramik und Ziegeleien
  • Nahrungs- und Genussmittel
  • Maschinenbau
  • Industrieroboter
Profil court: Année de fondation: 1991
Employé: 20
Disclaimer: The information is provided by the partner. Siemens is not responsible for completeness and correctness.