Поисковик деловых партнеров
Fliegende Sägen, der Länge nach
Die Baustoffplatten müssen, nachdem sie abgelängt wurden, noch unterteilt werden. Die Platten werden mit einem Kettenantrieb und einem zusätzlichen Schieber durch die Säge geschoben. Zur Positionierung der Platten wird eine Nut mittels Sensorik erfasst und in der Lage geregelt. Die Sägen werden rezepturabhängig in der Höhe und der seitlichen Lage verstellt.
К рекомендации ⇒
Отрасль Цемент и строительные материалы
Технология - Advanced Factory Automation
- Drives & Motion
- Factory Automation Safety
- Human Machine Interface SIMATIC HMI (valid until FY17)
- Industrial Communications
Требования/
Польза клиента
- Гарантия надежности
- Увеличение энергоэффективности
- Снижение издержек
  •   Solution Partner Запрос
Brütsch Elektronik AG
ПрофильКонтактСвидетельстваОтраслиРекомендацииФилиалы
Языки:
Überzeugende Lösungen durch Engagement und Kompetenz! Die Brütsch Elektronik AG entwickelt und fertigt kundenspezifische Lösungen für Anwendungen in der Automation, Medizintechnik und Sicherheitstechnik.
Производственный спектр: Отрасли - основные вопросы:
  • Integration/Engineering : Hardware, Software, HMI und Safety
  • Projektabwicklung : Design, Implementation, Inbetriebnahme
  • Schaltschrankbau : Auslegung, Layout, Aufbau, Test
  • After-Sales Service : Service, Reparaturen, Optimierungen
  • Retrofit : Bestandesaufnahme, Simulation, Umbau
  • Effizienzsteigerung : Prozessoptimierung, Verbrauchsoptimierung
  • Herstellung : Elektronische Geräte
  • Glas
  • Elektromedizinische Geräte
  • Maschinenbau
  • Produktionsmaschinen
Профиль фирмы: Год основания: 1971
Сотрудник: 100
Короткий профиль:
Disclaimer: The information is provided by the partner. Siemens is not responsible for completeness and correctness.