Partner Finder
Sicherheitsgerichteter Zugang zum Nachwalzgerüst
Die Erweiterung des Nachwalzgerüstes durch einen Anschleifroboter erforderte einen sicherheitsgerichteten Schutzzaun. Dieser Schutzzaun schützt die Mitarbeiter vor der gefahrbringenden Bewegung des Roboters sowie der Walze. Die Sicherheitsanalyse gem. der Maschinenrichtlinie EN ISO 13849-1 ergab eine Auslegung der Anlage nach Performance Level e.
Référence ⇒
Branche Extrusion Froide
Technologie - Advanced Factory Automation
- Human Machine Interface SIMATIC HMI (valid until FY17)
- Industrial Strength Networks
- PCS 7 Safety specialist
- Safety Integrated for Factory Automation
Exigences/
bénéfices pour le client
- Garantir la sécurité
- Continuité
  •   Solution Partner Requête
IFÜREL EMSR-Technik GmbH & Co. KG
ProfilContactCertificatsBranchesRéférencesFiliales
Langues:
Unser Unternehmen ist ein internationaler Experte in Leit-, Automatisierungs- und Elektrotechnik. Seit 1932 bieten wir mit über 700 hochqualifizierten Mitarbeitern unseren Service an. Unsere Erfahrung ermöglicht es uns erfolgreich in der Chemie-, Petrochemie- und Stahlindustrie zu agieren.
Portefeuille de Service: Industries Principales :
  • Automatisierung von Leittechnik
  • Montage von Elektrotechnik
  • Inbetriebnahme von Automatisierungssystemen
  • Herstellung von Schaltschränken
  • Montage von MSR-Systemen
  • Integration/Engineering von MSR-Lösungen
  • Retrofit von Automatisierungsanlagen, Migration S5 - S7
  • Chemische Grundstoffe
  • Kaltwalzwerke, Oberflächenveredelung
  • Öl und Gas
  • Wasser
Profil court: Année de fondation: 1932
Employé: 700
Disclaimer: The information is provided by the partner. Siemens is not responsible for completeness and correctness.