Vakuum-Schütze 3TM, Kurzzeitstrom-Belastungszeit-Kennlinie
Vakuum-Schütze 3TM, Isoliervermögen
Vakuum-Schütze 3TM, Kurzzeitstrom-Belastungszeit-Kennlinie
Vakuum-Schütze 3TM, Isoliervermögen
Schaltgeräte im Einsatz mit einem Vakuum-Schütz
Vakuum-Schütze 3TM, Bemessungs-Schaltstrom-Kennlinie
Beispiel für die Koordinierung einer HH-Sicherungskennlinie 125 A mit einer Motorkennlinie
Vacuum Contactor 3TM3 three-pole
Vacuum Contactor 3TM1, single-pole rated operational current (le) 450A
Vacuum Contactor 3TL71, 24kV, 800A, 50/60Hz auxiliary switch
Vacuum Contactor 3TL8, 400A, 7,2kV with long operating shaft