| Magnethalter für SIPART PS2, 6DR50/1.5/6 Elektronik 4 ... 20 mA, HART, Ex, für SIPART PS2 6DR51.{0,1,2,3}-0{E,D,G,F,K,}*, 6DR51.{5,6}-0{F,G,K,P}* Elektronik 4 ... 20 mA, HART, für SIPART PS2 6DR51.{0,1,2,3}-0N*, 6DR51.{5,6}-0{N,E}* Elektronik 4 ... 20 mA, Ex, für SIPART PS2 6DR50.{0,1,2,3}-0{E,D,G,F,K,}*, 6DR50.{5,6}-0{F,G,K,P}* Elektronik 4 ... 20 mA für SIPART PS2 6DR50.{0,1,2,3}-0N*, 6DR50.{5,6}-0{N,E}* SIPART PS2 mit Anschlussbaugruppe, Einfachwirkend Konsole 130 X 30 X 50 mm für Schwenkantrieb Konsole 130 X 30 X 30 mm für Schwenkantrieb Konsole 80 X 30 X 30 mm für Schwenkantrieb Konsole 80 X 30 X 20 mm für Schwenkantrieb Anbaukonsole Edelstahl 316L Anbaukonsole Edelstahl 316L | |
|