Energieleitung 7/8' für 24 V geschaltet und ungeschaltet konfektioniert mit 1x7/8' one side angled, 1,5 mm2 Buchse, 5-polig, Länge 10 m
Energieleitung 7/8' für 24 V geschaltet und ungeschaltet konfektioniert mit 1x7/8' einseitig gewinkelt, 1,5 mm2 Buchse, 5-polig, Länge 5,0 m
Energieleitung 7/8' für 24 V geschaltet und ungeschaltet konfektioniert mit 1x7/8' einseitig gewinkelt, 1,5 mm2 Buchse, 5-polig, Länge 3,0 m
Busleitung für PROFINET einseitig konfektioniert 4-adrig, geschirmt konfektioniert mit 1 x M12 D codiert Länge 10 m
Busleitung für PROFINET einseitig konfektioniert 4-adrig, geschirmt konfektioniert mit 1 x M12 D codiert Länge 5,0 m
Busleitung für PROFINET einseitig konfektioniert 4-adrig, geschirmt konfektioniert mit 1 x M12 D codiert Länge 3,0 m
Busleitung für PROFIBUS einseitig konfektioniert 1 x M12 gewinkelt, Stift 2-adrig, geschirmt Länge 10 m
Busleitung für PROFIBUS einseitig konfektioniert 1 x M12 gewinkelt, Buchse 2-adrig, geschirmt Länge 5,0 m
Busleitung für PROFIBUS einseitig konfektioniert 1xM12 gewinkelt, Stift 2-adrig, geschirmt Länge 3 m
Busleitung für PROFINET, Stecker + Leitung einseitig konfektioniert, Länge 10m
Energieleitung, Buchse + Leitung einseitig konfektioniert, Länge 10m
Busleitung für PROFIBUS, Buchse + Leitung einseitig konfektioniert, Länge 10m