SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 570 A, AC 110-250 V Schraubklemmen ohne Bypass, Analogausgang mit HMI Standard
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 470 A, AC 110-250 V Schraubklemmen ohne Bypass, Analogausgang mit HMI Standard
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 370 A, AC 110-250 V Schraubklemmen ohne Bypass, Analogausgang mit HMI Standard
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 315 A, AC 110-250 V Schraubklemmen ohne Bypass, Analogausgang mit HMI Standard
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 250 A, AC 110-250 V Schraubklemmen ohne Bypass, Analogausgang mit HMI Standard
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 210 A, AC 110-250 V Schraubklemmen ohne Bypass, Analogausgang mit HMI Standard
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 171 A, AC 110-250 V Schraubklemmen ohne Bypass, Analogausgang mit HMI Standard
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 143 A, AC 110-250 V Schraubklemmen ohne Bypass, Analogausgang mit HMI Standard
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 113 A, AC 110-250 V Schraubklemmen ohne Bypass, Analogausgang mit HMI Standard
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 93 A, AC 110-250 V Schraubklemmen ohne Bypass, Analogausgang mit HMI Standard
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 77 A, AC 110-250 V Schraubklemmen ohne Bypass, Analogausgang mit HMI Standard
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 63 A, AC 110-250 V Schraubklemmen ohne Bypass, Analogausgang mit HMI Standard