07.04.2009 10:35 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hat zufällig jemand ein iso-image von einer 420er microbox? wir bräuchten es dringend... vielen dank gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
07.04.2009 11:01 | |
Beigetreten: 02.03.2009 Letzter Bes: 28.05.2024 Beiträge: 94 Bewertung: (8)
|
Hallo Gochtel, bitte einen offiziellen Support Request unter
|
07.04.2009 13:38 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
ah so, es handelt sich um eine Microbox PC420 XPE HDD dann werd ich mal den support bemühen. danke gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
09.04.2009 06:46 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
falls mal wieder jemand vor so einem problem steht, hier die einfache antwort vom support: aus lizenzrechtlichen Gründen benötigen wir die Bestellnummer und die Seriennummer des Gerätes um ihnen eine Image-CD zur Verfügung stellen zu können. Wir werden ihnen nach erhalt dieser Informationen umgehend einen Downloadlink für die entsprechende Imagdatei zur Verfügung stellen. hätte ich mir ja auch denken können. werd ich jetzt raussuchen und dann hat sich mein problem auch schon gelöst. |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |